17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

溶接用チップEA315SL【5個入り】

通常単価(税別)
1,2702,840
税込単価
1,3973,124
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA315SL-1,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm 溶接用チ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

チップ径(mm)

最小発注数量
P-601
0.8
1パック

5個入り

P-602
0.9
1パック

5個入り

P-603
1.2
1パック

5個入り

P-604
0.6
1パック

5個入り

P-605
0.8
1パック

5個入り

P-606
0.8
1パック

5個入り

P-607
1.0
1パック

5個入り

P-608
0.8
1パック

5個入り

P-618
0.6
1パック

5個入り

P-609
0.9
1パック

5個入り

P-610
1.2
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,270
( 2,497 )
2日目
2,270
( 2,497 )
2日目
2,530
( 2,783 )
1日目
1,610
( 1,771 )
1日目
1,610
( 1,771 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,270
( 1,397 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
2,840
( 3,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA315SL-1,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm 溶接用チップ(ノンガス軟鋼_SUS用/5個
型式:EA315SL-11,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.6mm 溶接用チップ(ソリッド軟鋼用/5個)
型式:EA315SL-12,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm 溶接用チップ(ソリッド軟鋼_SUS用/5個
型式:EA315SL-13,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm 溶接用チップ(ソリッドアルミ用/5個
型式:EA315SL-14,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ1.0mm 溶接用チップ(ソリッドアルミ用/5個
型式:EA315SL-2,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.9mm 溶接用チップ(ノンガス軟鋼_SUS用/5個
型式:EA315SL-21,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm 溶接用チップ(極細軟鋼_SUS用/5個
型式:EA315SL-22,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.6mm 溶接用チップ(ノンガス極細軟鋼用/5個
型式:EA315SL-23,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.9mm 溶接用チップ(極細軟鋼_SUS用/5個
型式:EA315SL-24,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ1.2mm 溶接用チップ(ノンガス極細軟鋼用/5個
型式:EA315SL-3,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ1.2mm 溶接用チップ(ノンガス軟鋼用/5個)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用チップEA315SLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用チップEA315SL
アースホルダー(マグネット式)EA315
[EA315HH、HJ、HL、HM、HF、HG-2用]アダプター
0-40mm/280mm溶解用ロッキングプライヤー(可動式)EA533WB-21
[EA315-1用] 上/下部絶縁カバー
[EA940AS-61、-66、-66A用]リード端子
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,270-7,080 -7,180 -8,290985 -690 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
入数5個-2本入---
詳細タイプ溶接用チップアースホルダーアダプター溶解用ロッキングプライヤー(可動式)絶縁カバーリード端子
メーカースター電器製造(SUZUKID)スター電器製造(SUZUKID)日動工業KNIPEX(クニペックス)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト