17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナットスプリッターセット(両刃) Φ10~36mm EA586W

通常単価(税別)
61,955
税込単価
68,151
通常出荷日:1日目

型式:EA586W,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ10-36mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ナットスプリッターセット(両刃)
  • 重量(kg)
    2
  • セット内容
    EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ
  • メーカー型番
    K-54-B
  • 刃幅(mm)
    14、16
  • 対応ナットサイズ(mm)
    10~36
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

ご注意

  • 熱処理されたナットにはご使用頂けません。(ご使用された場合の刃の破損はクレーム対象外となります)

型番:

EA586W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA586Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
ナットスプリッターセット(両刃)
重量(kg)
2
セット内容
EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ
メーカー型番
K-54-B
刃幅(mm)
14、16
対応ナットサイズ(mm)
10~36
メーカー
KUKKO(クッコ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA586W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,955
( 68,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA586W,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)

ご注意

  • 熱処理されたナットにはご使用頂けません。(ご使用された場合の刃の破損はクレーム対象外となります)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットスプリッターセット(両刃) Φ10~36mm EA586Wの型番EA586Wのページです。 型番EA586Wに関する仕様情報を記載しております。
ナットスプリッターセット(両刃) Φ10~36mm EA586Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットスプリッターセット(両刃) Φ10~36mm EA586W
全ねじボルトカッター EA545A-11
ナットブレーカー EA586D
0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)
130mm 糸鋸弦
190/192mm はさみ・万能・剪定
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格61,95528,9113,650 -9,3602,9302,690 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜2日目1日目2日目
商品タイプその他ねじカッターその他その他その他-
仕様ナットスプリッターセット(両刃)-ナットブレーカー--刃材質…高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
重量(kg)24.1----
セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ-----
メーカー型番K-54-BNK3W-011055--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト