17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナットブレーカー EA586D

通常単価(税別)
3,65013,129
税込単価
4,01514,442
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA586D-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 9-12m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ナットブレーカー
  • メーカー
    トップ工業(TOP)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

ナット対辺

メーカー型番

最小発注数量
75
9~12mm
NB-1
1個
100
12~16mm
NB-2
1個
128
16~22mm
NB-3
1個
148
22~27mm
NB-4
1個
170
27~36mm
NB-5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
1日目
4,390
( 4,829 )
1日目
5,020
( 5,522 )
2日目
6,100
( 6,710 )
2日目
13,129
( 14,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA586D-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 9-12mm ナットブレーカー
型式:EA586D-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:12-16mm ナットブレーカー
型式:EA586D-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:16-22mm ナットブレーカー
型式:EA586D-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:22-27mm ナットブレーカー
型式:EA586D-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:27-36mm ナットブレーカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットブレーカー EA586Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットブレーカー EA586D
ナットスプリッターセット(両刃) Φ10~36mm EA586W
全ねじボルトカッター EA545A-11
0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)
ナットブレーカー
万能バサミ
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山TRAD
通常価格3,650-61,95528,9119,3605,497 -1,724
通常出荷日1日目〜1日目2日目2日目1日目39日目
商品タイプその他その他ねじカッターその他ボルトカッターその他
仕様ナットブレーカーナットスプリッターセット(両刃)----
メーカートップ工業(TOP)KUKKO(クッコ)スーパーツールEDMA(エドマ)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト