ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

AC100V温度調節ユニット(電気こて用)EA304HC

通常単価(税別)
2,149
税込単価
2,364
通常出荷日:8日目

型式:EA304HC,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100...

詳細を確認

型番:

EA304HC
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA304HCの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
電源
AC100V
外形寸法(mm)
58(W)×60(D)×84(H)
電源詳細
AC100V(50/60Hz)
型番
FD700-81
設定範囲
電気こて100~50% (無段階)
メーカー
白光(HAKKO)
適用電消費電力
電気こて20~200W
内蔵電流ヒューズ
3A
重量
91g

型番リスト

表示件数
型番
EA304HC
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,149
( 2,364 )
8日目

詳細情報

基本情報

型式:EA304HC,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V 温度調節ユニット(電気こて用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V温度調節ユニット(電気こて用)EA304HCの型番EA304HCのページです。 型番EA304HCに関する仕様情報を記載しております。
AC100V温度調節ユニット(電気こて用)EA304HCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V温度調節ユニット(電気こて用)EA304HC
AC100V/3.2WはんだこてテスターEA701AE-2
[半田鏝用]こて先温度計EA701AE-1B
こて先温度計 FG-102
はんだこてテスター
ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA
メーカーエスコエスコエスコ白光goot(太洋電機産業)ホーザン
通常価格2,14982,35123,14891,961 -70,55031,204 -
通常出荷日8日目8日目2日目5日目〜1日目3日目〜
商品タイプ関連部品はんだこてテスターこて先温度計こて先温度計--
電源AC100VAC100V電池---
外形寸法(mm)58(W)×60(D)×84(H)211(W)×126(D)×53(H)75(W)×44(D)×140(H)193(W)×90(H)×219(D)W185×D160×H58120x100x145
電源詳細AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)9V乾電池×1個(付属)---
型番FD700-81FG101B-81FG100B-83---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

こて先温度計・はんだこてテスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト