ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

AC100V/3.2WはんだこてテスターEA701AE-2

通常単価(税別)
82,351
税込単価
90,586
通常出荷日:8日目

型式:EA701AE-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC1...

詳細を確認

型番:

EA701AE-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701AE-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
はんだこてテスター
測定項目
こて先温度 / リーク電圧 / アース抵抗
温度測定範囲(℃)
0~700
温度分解能(℃)
1
温度測定許容差(℃)
±3(300~600の範囲)、±5(その他の温度範囲)
リーク電圧測定範囲(mV)
0~40(AC)
リーク電圧分解能(mV)
0.1
リーク電圧測定許容差(mV)
±(5% of reading+1 digit)
アース抵抗測定範囲(Ω)
0~40
アース抵抗分解能(Ω)
0.1
アース抵抗測定許容差(Ω)
±(5% of reading+1 digit)
電源
AC100V
校正書類
外形寸法(mm)
211(W)×126(D)×53(H)
電源詳細
AC100V(50/60Hz)
消費電力
3.2W
型番
FG101B-81
表示
LCD表示:3 1/2桁
メーカー
白光(HAKKO)
プラグ形状
2極接地型プラグ
温度センサー
K(CA)熱電対
動作環境
使用温度:0~40℃、湿度範囲:80%RH(結露無きこと)
重量
950g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA701AE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,351
( 90,586 )
8日目

詳細情報

基本情報

型式:EA701AE-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V/3.2W はんだこてテスター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/3.2WはんだこてテスターEA701AE-2の型番EA701AE-2のページです。 型番EA701AE-2に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/3.2WはんだこてテスターEA701AE-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/3.2WはんだこてテスターEA701AE-2
[半田鏝用]こて先温度計EA701AE-1B
AC100V温度調節ユニット(電気こて用)EA304HC
こて先温度計 FG-102
ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA
はんだこてテスター
メーカーエスコエスコエスコ白光ホーザンgoot(太洋電機産業)
通常価格82,35123,1482,14991,961 -31,204 -70,550
通常出荷日8日目2日目8日目5日目〜3日目〜1日目
商品タイプはんだこてテスターこて先温度計関連部品こて先温度計--
測定項目こて先温度 / リーク電圧 / アース抵抗こて先温度----
温度測定範囲(℃)0~7000~700--0~500-
温度分解能(℃)11----
温度測定許容差(℃)±3(300~600の範囲)、±5(その他の温度範囲)±3(300~600の範囲)、±5(その他の温度範囲)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

こて先温度計・はんだこてテスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト