17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤモンドコアビットEA870B,EA870BA

通常単価(税別)
27,18186,819
税込単価
29,89995,501
通常出荷日:5日目~8日目

型式:EA870B-106,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

ビット外径(mm)

内径

取付ネジ

有効長

最小発注数量
56
-
M27
250mm
1個
60
-
M27
250mm
1個
106
-
M27
300mm
1個
140
-
M27
250mm
1個
150
-
M27
250mm
1個
160
-
M27
250mm
1個
170
-
M27
250mm
1個
180
-
M27
250mm
1個
210
-
M27
250mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,181
( 29,899 )
6日目
27,990
( 30,789 )
6日目
42,853
( 47,138 )
6日目
67,029
( 73,732 )
6日目
60,765
( 66,842 )
5日目
66,293
( 72,922 )
5日目
74,029
( 81,432 )
6日目
78,714
( 86,585 )
6日目
86,819
( 95,501 )
8日目

詳細情報

基本情報

型式:EA870B-106,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:106mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870B-140,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:140mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870B-150,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:150mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870B-160,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:160mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870B-170,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:170mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870B-180,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:180mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870B-210,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:210mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870B-56,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 56mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870B-60,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 60mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-100,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-107,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:107mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-110,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:110mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-120,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:120mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-130,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:130mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-150,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:150mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-160,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:160mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-180,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:180mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-200,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:200mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-210,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:210mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-230,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:230mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-250,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:250mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-260,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:260mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-28,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 28mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-30,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 30mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-32,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 32mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-40,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 40mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-52,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 52mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-56,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 56mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-65,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 65mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-70,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 70mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-75,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 75mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-80,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 80mm ダイヤモンドコアビット
型式:EA870BA-90,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 90mm ダイヤモンドコアビット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドコアビットEA870B,EA870BAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドコアビットEA870B,EA870BA
AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3
充電コアドリル(本体のみ)
オプションパーツ レジューサー
Hakken ダイヤモンドコアビット
Hakken ダイヤモンドコアビット STD1-C
メーカーエスコエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)シブヤコンセックコンセック
通常価格27,181-220,220168,0007,42715,561 -15,225 -
通常出荷日5日目〜6日目1日目6日目4日目4日目
商品タイプビットスタンダードタイプ小型軽量タイプその他関連部品--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト