17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC3.7Vハンドドライバー・ビットセット(充電式/超軽量)EA813SD-1SA

通常単価(税別)
5,440
税込単価
5,984
通常出荷日:1日目

型式:EA813SD-1SA,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • <セット内容>
    DC3.7V ハンドドライバー(充電式/超軽量)(EA813SD-1)#2×110mm ドライバービット2本組(EA813A-55)290×100mm 小物袋
  • バッテリー
    3.7V(リチウムイオン 900mAh)

型番:

EA813SD-1SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813SD-1SAの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
<セット内容>
DC3.7V ハンドドライバー(充電式/超軽量)(EA813SD-1)#2×110mm ドライバービット2本組(EA813A-55)290×100mm 小物袋
バッテリー
3.7V(リチウムイオン 900mAh)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813SD-1SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,440
( 5,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813SD-1SA,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC3.7V ハンドドライバー・ビットセット(充電式/超軽量)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC3.7Vハンドドライバー・ビットセット(充電式/超軽量)EA813SD-1SAの型番EA813SD-1SAのページです。 型番EA813SD-1SAに関する仕様情報を記載しております。
DC3.7Vハンドドライバー・ビットセット(充電式/超軽量)EA813SD-1SAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC3.7Vハンドドライバー・ビットセット(充電式/超軽量)EA813SD-1SA
DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5
ミニドライバー(USB充電式) EA813PE-3
AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
充電式スクリュードライバFS600D
充電式スクリュードライバFS455D
メーカーエスコエスコエスコエスコマキタマキタ
通常価格5,44012,50012,50017,31526,880 -26,880 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目3日目3日目
商品タイプ関連部品本体本体本体本体本体
<セット内容>DC3.7V ハンドドライバー(充電式/超軽量)(EA813SD-1)#2×110mm ドライバービット2本組(EA813A-55)290×100mm 小物袋--マルチツール本体(EA813WA-6)、インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12)、工具箱、パーツケース--
バッテリー3.7V(リチウムイオン 900mAh)リチウムイオン850mAh内蔵リチウムイオン電池3.7V(850mAh)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト