17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

15.0-22.0kg/1.5mスプリングバランサーEA987ZB-22A

通常単価(税別)
39,833
税込単価
43,816
通常出荷日:1日目

型式:EA987ZB-22A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ツールバランサー
  • 容量 (kg)
    15~22
  • ストローク (m)
    1.5
  • ロープ径 (mm)
    4.76
  • 本体サイズ
    218mm
  • 重量
    7.3kg
  • 型番
    EWF-22
  • メーカー
    遠藤工業(ENDO)

型番:

EA987ZB-22A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987ZB-22Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ツールバランサー
容量(kg)
15~22
ストローク(m)
1.5
ロープ径(mm)
4.76
本体サイズ
218mm
重量
7.3kg
型番
EWF-22
メーカー
遠藤工業(ENDO)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987ZB-22A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,833
( 43,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA987ZB-22A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:15.0-22.0kg/1.5m スプリングバランサー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15.0-22.0kg/1.5mスプリングバランサーEA987ZB-22Aの型番EA987ZB-22Aのページです。 型番EA987ZB-22Aに関する仕様情報を記載しております。
15.0-22.0kg/1.5mスプリングバランサーEA987ZB-22Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15.0-22.0kg/1.5mスプリングバランサーEA987ZB-22A
0.5-1.5kg/1.0mスプリングバランサーEA987ZB-1.5C
ツールバランサーEA987ZD-1A,EA987ZD-2A
スプリングバランサー ウォーム式 EWS型
ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)
ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40
メーカーエスコエスコエスコ遠藤工業中発販売遠藤工業
通常価格39,8337,6756,426 -18,5542,948 -59,576 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサー
容量(kg)15~220.5~1.5-5.0~7.0--
ストローク(m)1.51.01.51.3-1.5
ロープ径(mm)4.76323-5
本体サイズ218mm128mm85(W)×101(H)mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト