17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーインパクトドライバーキットEA156SD-1

通常単価(税別)
14,428
税込単価
15,871
通常出荷日:2日目

型式:EA156SD-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    5
  • チャック方式
    ビット止めボール式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 最大締付トルク (N・m)
    35
  • 無負荷回転数 (rpm)
    13000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.27
  • 全長 (mm)
    150
  • 重量
    900g
  • 付属品
    マイナスビット(6mm、50mm)、プラスビット(#2×65mm×2本、#2×100mm×2本)、カップリング、オイルポット
  • 吸入口
    1/4(6.35mm)
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW
  • 六角シャンク
    6.35mm
  • 使用トルク範囲
    25~35N/m
  • エアーホース
    3/8(10mm)

型番:

EA156SD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA156SD-1の仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
5
チャック方式
ビット止めボール式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.63
最大締付トルク(N・m)
35
無負荷回転数(rpm)
13000
空気消費量(m³/min)
0.27
全長(mm)
150
重量
900g
付属品
マイナスビット(6mm、50mm)、プラスビット(#2×65mm×2本、#2×100mm×2本)、カップリング、オイルポット
吸入口
1/4(6.35mm)
使用コンプレッサー
2.2kW
六角シャンク
6.35mm
使用トルク範囲
25~35N/m
エアーホース
3/8(10mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA156SD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,428
( 15,871 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA156SD-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:35N_m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトドライバーキットEA156SD-1の型番EA156SD-1のページです。 型番EA156SD-1に関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトドライバーキットEA156SD-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトドライバーキットEA156SD-1
エアーインパクトドライバーキットEA156PC
エアードライバー No.GT-P8D
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
インパクトドライバND-6PDY
エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2
メーカーエスコエスコベッセルベッセル日本ニューマチック工業ベッセル
通常価格14,42812,67046,77644,08742,91431,445
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)54~58~106~86~85~6
チャック方式ビット止めボール式ビット止めボール式ワンタッチ式ワンタッチ式クイックチャック式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)6.356.3586.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.630.630.60.60.60.6
最大締付トルク(N・m)3525137.057.216~4540.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト