ツール用品技術窓口

エアーインパクトドライバーキットEA156PC

通常単価(税別)
12,670
税込単価
13,937
通常出荷日:2日目

型式:EA156PC,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4~5
  • チャック方式
    ビット止めボール式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 最大締付トルク (N・m)
    25
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.17
  • 全長 (mm)
    185
  • 重量
    700g
  • 付属品
    (-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
  • 吸入口
    Rc(PT)1/4"
  • 使用コンプレッサー
    2.5HP以上
  • 六角シャンク
    6.35mm
  • 使用トルク範囲
    0~25N・m
  • 無負荷回転数範囲 (rpm)
    0~12000

型番:

EA156PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA156PCの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
4~5
チャック方式
ビット止めボール式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.63
最大締付トルク(N・m)
25
無負荷回転数(rpm)
12000
空気消費量(m³/min)
0.17
全長(mm)
185
重量
700g
付属品
(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
吸入口
Rc(PT)1/4"
使用コンプレッサー
2.5HP以上
六角シャンク
6.35mm
使用トルク範囲
0~25N・m
無負荷回転数範囲(rpm)
0~12000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA156PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,670
( 13,937 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA156PC,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:25N_m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトドライバーキットEA156PCの型番EA156PCのページです。 型番EA156PCに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトドライバーキットEA156PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトドライバーキットEA156PC
エアーインパクトドライバーキットEA156SD-1
エアードライバー No.GT-P8D
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
インパクトドライバND-6PDY
エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2
メーカーエスコエスコベッセルベッセル日本ニューマチック工業ベッセル
通常価格12,67014,42839,72439,72442,91432,253
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)4~558~106~86~85~6
チャック方式ビット止めボール式ビット止めボール式ワンタッチ式ワンタッチ式クイックチャック式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)6.356.3586.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.630.630.60.60.60.6
最大締付トルク(N・m)2535137.057.216~4540.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト