17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダイグラインダーEA159EA-2

通常単価(税別)
12,133
税込単価
13,346
通常出荷日:1日目

型式:EA159EA-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    24000
  • 全長
    248mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.113
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 使用コンプレッサー
    5HP以上
  • 吸入口
    1/4"
  • 重量
    640g
  • チャックサイズ
    6mm

型番:

EA159EA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159EA-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
24000
全長
248mm
空気消費量(m³/min)
0.113
使用空気圧力(MPa)
0.62
使用コンプレッサー
5HP以上
吸入口
1/4"
重量
640g
チャックサイズ
6mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159EA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,133
( 13,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159EA-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:24,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダイグラインダーEA159EA-2の型番EA159EA-2のページです。 型番EA159EA-2に関する仕様情報を記載しております。
エアーダイグラインダーEA159EA-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダイグラインダーEA159EA-2
12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK-2
12,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DK
11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162DA
11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162SB
不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ不二空機
通常価格12,13331,16129,60225,19318,83860,541
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)240001200012000110001100012000
全長248mm190mm194mm220mm230mm522mm
空気消費量(m³/min)0.1130.350.350.170.170.55
使用空気圧力(MPa)0.620.60.60.580.640.63

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト