17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3本組モンキーレンチセットEA680-10

通常単価(税別)
6,020
税込単価
6,622
通常出荷日:2日目

型式:EA680-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品...

詳細を確認
  • 口開幅 (mm)
    0~13/0~23/0~38
  • 最大口開き (mm)
    13/23/38
  • 質量 (g)
    45/127/570
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 型番
    ESCOオリジナルセット品
  • 厚み(mm)
    9.4/11/19
  • メーカー
    SATA
  • 呼び(mm)
    100/150/300

型番:

EA680-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA680-10の仕様・寸法情報

口開幅(mm)
0~13/0~23/0~38
最大口開き(mm)
13/23/38
質量(g)
45/127/570
材質
クロムバナジウム鋼
型番
ESCOオリジナルセット品
厚み(mm)
9.4/11/19
メーカー
SATA
呼び(mm)
100/150/300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA680-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,020
( 6,622 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA680-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3本組 モンキーレンチセット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組モンキーレンチセットEA680-10の型番EA680-10のページです。 型番EA680-10に関する仕様情報を記載しております。
3本組モンキーレンチセットEA680-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組モンキーレンチセットEA680-10
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12B
385mm/43mmモンキーレンチEA530A-15A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,0202,58025,4858,9804,79010,200
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
口開幅(mm)0~13/0~23/0~380~240~620~600~390~43
最大口開き(mm)13/23/382462603943
質量(g)45/127/57013035608607101300
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
型番ESCOオリジナルセット品TWM-07----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト