17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチEA530RA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モンキーレンチEA530RA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA530RA-6A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA530RA-10A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:250mm/33mm モンキーレンチ
型式:EA530RA-6A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:150mm/24mm モンキーレンチ
型式:EA530RA-8A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:200mm/29mm モンキーレンチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

口開幅(mm)
0~24
最大口開き(mm)
24
全長(mm)
150
質量(g)
170
材質
合金鋼
呼び全長
-
厚み(mm)
8
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト