17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

薄口モンキーレンチ EA530JA-9A/10A

通常単価(税別)
4,910
税込単価
5,401
通常出荷日:1日目

型式:EA530JA-10A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    224
  • 保証トルク
    137.5N・m
  • 呼び寸法
    200mm
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 先端厚み
    4.5mm
  • メーカー
    トップ工業(TOP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA530JA-9A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA530JA-9Aの仕様・寸法情報

口開幅(mm)
0~32
最大口開き(mm)
32
全長(mm)
224
質量(g)
240
保証トルク
137.5N・m
呼び寸法
200mm
材質
クロムバナジウム鋼
用途
機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に
型番
HT-32
先端厚み
4.5mm
メーカー
トップ工業(TOP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA530JA-9A

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

質量

(g)

用途

型番

最小発注数量
0~32
32
240
機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に
HT-32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,910
( 5,401 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530JA-10A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:200mm/38mm モンキーレンチ(薄口)
型式:EA530JA-9A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:200mm/32mm モンキーレンチ(薄口)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄口モンキーレンチ EA530JA-9A/10Aの型番EA530JA-9Aのページです。 型番EA530JA-9Aに関する仕様情報を記載しております。
薄口モンキーレンチ EA530JA-9A/10Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄口モンキーレンチ EA530JA-9A/10A
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
150mm/20mm モンキーレンチ(ベンド/薄口)
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
[グリップ付]超薄口ワイドモンキーレンチ(ショートサイズ) EA530JE-1/-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,9102,5808,9804,05025,4852,760 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)224164315168612110
保証トルク137.5N・m--58.8N・m--
呼び寸法200mm-300mm150mm--
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウムクロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
先端厚み4.5mm2mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト