17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[グリップ付]薄口ワイドモンキーレンチ(軽量)EA530HE-6~12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,4607,260
税込単価
3,8067,986

型式:EA530HE-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する
  • 材質
    クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

呼び全長(mm)

先端厚(mm)

最小発注数量
0~24
24
161
115
150
4
1個
0~30
30
207
214
200
5
1個
0~36
36
259
345
250
6
1個
0~46
46
311
604
300
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,460
( 3,806 )
1日目
3,630
( 3,993 )
1日目
4,600
( 5,060 )
1日目
7,260
( 7,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530HE-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:259mm/36mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
型式:EA530HE-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:311mm/46mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
型式:EA530HE-6,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:161mm/24mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
型式:EA530HE-8,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:207mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[グリップ付]薄口ワイドモンキーレンチ(軽量)EA530HE-6~12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[グリップ付]薄口ワイドモンキーレンチ(軽量)EA530HE-6~12
[グリップ付]超薄口ワイドモンキーレンチ(ショートサイズ) EA530JE-1/-2
ワイドモンキーレンチ(ショートサイズ・軽量) EA530GA-11A/12A
モンキーレンチ(広口/グリップ付)EA530BC
ワイドモンキーレンチ(軽量)EA530GA-21~25
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,460-2,760 -2,490 -4,230 -2,200 -2,580
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼工具鋼特殊工具鋼工具鋼クロムバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト