17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モーターレンチ(ステンレス製) EA530BS-11~13

通常単価(税別)
10,49719,392
税込単価
11,54721,331
通常出荷日:1日目

型式:EA530BS-11,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm/0-...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス(SUS420)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
62
250
575
1個
78
280
860
1個
82
375
1430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,497
( 11,547 )
1日目
14,752
( 16,227 )
1日目
19,392
( 21,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530BS-11,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm/0-62mm モーターレンチ(ステンレス製)
型式:EA530BS-12,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:280mm/0-78mm モーターレンチ(ステンレス製)
型式:EA530BS-13,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:375mm/0-82mm モーターレンチ(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーターレンチ(ステンレス製) EA530BS-11~13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーターレンチ(ステンレス製) EA530BS-11~13
16~93mm モーターレンチ(ワイド/タテ型) EA530ZA-3
モーターレンチ シール付
アルミたて型モーターレンチ
モーターレンチアルミクイック
トーキレンチ
メーカーエスコエスコトップ工業ヒット松阪商事松阪商事
通常価格10,497-8,4144,750 -8,4405,8006,380
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質ステンレス(SUS420)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モーターレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト