17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチ(チタン合金製) EA530BF

通常単価(税別)
54,09888,830
税込単価
59,50897,713
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA530BF-150,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:150mm/18mm ...

詳細を確認
  • 材質
    チタン合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

質量

(g)

呼び全長(mm)

最小発注数量
0~18
18
80
150
1個
0~24
24
170
200
1個
0~30
30
260
250
1個
0~36
36
435
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,098
( 59,508 )
1日目
60,025
( 66,028 )
2日目
69,251
( 76,176 )
2日目
88,830
( 97,713 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530BF-150,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:150mm/18mm モンキーレンチ(チタン合金製)
型式:EA530BF-200,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:200mm/24mm モンキーレンチ(チタン合金製)
型式:EA530BF-250,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製)
型式:EA530BF-300,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:300mm/36mm モンキーレンチ(チタン合金製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキーレンチ(チタン合金製) EA530BFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキーレンチ(チタン合金製) EA530BF
モンキーレンチ(ステンレス製) EA530BS-1~7
モンキーレンチ(広口/グリップ付)EA530BC
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格54,098-5,510 -4,230 -25,4858,9804,790
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
材質チタン合金ステンレス(SUS420)特殊工具鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト