17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチ(ステンレス製) EA530BS-1~7

通常単価(税別)
5,51026,553
税込単価
6,06129,208
通常出荷日:1日目

型式:EA530BS-1,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:100mm/0-13mm ...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス(SUS420)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
0~13
13
100
40
1個
0~18
18
150
145
1個
0~24
24
200
265
1個
0~30
30
250
410
1個
0~36
36
300
650
1個
0~46
46
375
1410
1個
0~55
55
450
2070
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,510
( 6,061 )
1日目
7,080
( 7,788 )
1日目
9,560
( 10,516 )
1日目
11,151
( 12,266 )
1日目
14,467
( 15,914 )
1日目
21,082
( 23,190 )
1日目
26,553
( 29,208 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530BS-1,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:100mm/0-13mm モンキーレンチ(ステンレス製)
型式:EA530BS-2,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:150mm/0-18mm モンキーレンチ(ステンレス製)
型式:EA530BS-3,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:200mm/0-24mm モンキーレンチ(ステンレス製)
型式:EA530BS-4,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:250mm/0-30mm モンキーレンチ(ステンレス製)
型式:EA530BS-5,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:300mm/0-36mm モンキーレンチ(ステンレス製)
型式:EA530BS-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:375mm/0-46mm モンキーレンチ(ステンレス製)
型式:EA530BS-7,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:450mm/0-55mm モンキーレンチ(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキーレンチ(ステンレス製) EA530BS-1~7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキーレンチ(ステンレス製) EA530BS-1~7
モンキーレンチ(チタン合金製) EA530BF
[グリップ付]超薄口ワイドモンキーレンチ(ショートサイズ) EA530JE-1/-2
モンキーレンチ(広口/グリップ付)EA530BC
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,510-54,098 -2,760 -4,230 -25,4858,980
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質ステンレス(SUS420)チタン合金クロムバナジウム鋼特殊工具鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト