17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ツールケース BX331
TONE
ピンスパナ
スーパーツール

385mm/43mmモンキーレンチEA530A-15A

通常単価(税別)
10,200
税込単価
11,220
通常出荷日:2日目

型式:EA530A-15A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • 口開幅 (mm)
    0~43
  • 最大口開き (mm)
    43
  • 質量 (g)
    1300
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 厚み(mm)
    14.2
  • 呼び(mm)
    385

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA530A-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA530A-15Aの仕様・寸法情報

口開幅(mm)
0~43
最大口開き(mm)
43
質量(g)
1300
材質
クロムバナジウム鋼
厚み(mm)
14.2
呼び(mm)
385

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA530A-15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,200
( 11,220 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530A-15A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:385mm/43mm モンキーレンチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

385mm/43mmモンキーレンチEA530A-15Aの型番EA530A-15Aのページです。 型番EA530A-15Aに関する仕様情報を記載しております。
385mm/43mmモンキーレンチEA530A-15Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
385mm/43mmモンキーレンチEA530A-15A
300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12B
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
3本組モンキーレンチセットEA680-10
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,2004,79025,4856,0202,5808,980
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
口開幅(mm)0~430~390~620~13/0~23/0~380~240~60
最大口開き(mm)43396213/23/382460
質量(g)1300710356045/127/570130860
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
厚み(mm)14.21320(先端口先)9.4/11/19--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト