17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12

通常単価(税別)
8,980
税込単価
9,878
通常出荷日:1日目

型式:EA530EC-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • 口開幅 (mm)
    0~60
  • 最大口開き (mm)
    60
  • 全長 (mm)
    315
  • 質量 (g)
    860
  • アゴ部分厚み
    19mm
  • 呼び寸法
    300mm
  • 材質
    クロムバナジウム鋼

型番:

EA530EC-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA530EC-12の仕様・寸法情報

口開幅(mm)
0~60
最大口開き(mm)
60
全長(mm)
315
質量(g)
860
アゴ部分厚み
19mm
呼び寸法
300mm
材質
クロムバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA530EC-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,980
( 9,878 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530EC-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:300mm/60mm モンキーレンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12の型番EA530EC-12のページです。 型番EA530EC-12に関する仕様情報を記載しております。
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付
ショートハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
ショートエコワイドシリーズエコフォーク シール付
メーカーエスコエスコエスコトップ工業TONEトップ工業
通常価格8,98025,4852,5805,8504,6004,600
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目4日目〜
口開幅(mm)0~600~620~24240~367~26
最大口開き(mm)606224243626
全長(mm)315612164218140117
質量(g)860356013023521095
アゴ部分厚み19mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト