ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1066mm溶接作業エプロンEA353AP-67

通常単価(税別)
12,674
税込単価
13,941
通常出荷日:1日目

型式:EA353AP-67,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1066mm 溶接作...

詳細を確認

型番:

EA353AP-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA353AP-67の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
サイズ
1066(H)×620(W)mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA353AP-67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,674
( 13,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA353AP-67,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1066mm 溶接作業エプロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1066mm溶接作業エプロンEA353AP-67の型番EA353AP-67のページです。 型番EA353AP-67に関する仕様情報を記載しております。
1066mm溶接作業エプロンEA353AP-67のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1066mm溶接作業エプロンEA353AP-67
ケブラーエプロン(作業用・耐切創)EA355KA-21
溶接用帽子EA370CB
溶接用腕カバー(牛床革)EA353AR
515mm腕カバー(熔接用・青)EA353AR-11
溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ富士グローブ
通常価格12,6747,4503,020 -9,029 -4,6591,602
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革アラミド繊維耐炎繊維牛床革耐炎繊維牛床革
サイズ1066(H)×620(W)mm600(W)×800(H)mmLL---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト