ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

515mm腕カバー(熔接用・青)EA353AR-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,659
税込単価
5,125

型式:EA353AR-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    溶接用保護具
  • 材質
    耐炎繊維
  • 全長
    約515mm
  • 入数
    1双
  • 重量(g)
    145(片袖当り)
  • 最大幅
    約150mm
  • 手首幅
    約70mm
  • 肩口幅
    約105mm
  • 材質詳細
    耐熱コットン

型番:

EA353AR-11
解除
    数量:

    EA353AR-11の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    溶接用保護具
    材質
    耐炎繊維
    全長
    約515mm
    入数
    1双
    重量(g)
    145(片袖当り)
    最大幅
    約150mm
    手首幅
    約70mm
    肩口幅
    約105mm
    材質詳細
    耐熱コットン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA353AR-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,659
    ( 5,125 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA353AR-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:515mm 腕カバー(熔接用・青)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    515mm腕カバー(熔接用・青)EA353AR-11の型番EA353AR-11のページです。 型番EA353AR-11に関する仕様情報を記載しております。
    515mm腕カバー(熔接用・青)EA353AR-11のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    515mm腕カバー(熔接用・青)EA353AR-11
    230mm手甲(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-36
    584mmアームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)EA355KB-2A
    溶接用腕カバー(牛床革)EA353AR
    170mm腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-41
    457mm腕カバー(耐切創・ケブラー/1双)EA355KD-5A
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,6594,7104,9999,029 -8506,150
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
    商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
    材質耐炎繊維アラミド繊維アラミド繊維牛床革アラミド繊維アラミド繊維
    -----
    全長約515mm230mm584mm-170mm457mm
    入数1双1双1ペア1双--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました