ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接用脚カバーEA355K-41

通常単価(税別)
4,970
税込単価
5,467
通常出荷日:1日目

型式:EA355K-41,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:240mm 脚カバー(...

詳細を確認

型番:

EA355K-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355K-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
サイズ
L
重量
約300g
全長
約240mm
取付方法
ベルト式
材質詳細
牛革

型番リスト

表示件数
型番
EA355K-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,970
( 5,467 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA355K-41,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:240mm 脚カバー(溶接用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用脚カバーEA355K-41の型番EA355K-41のページです。 型番EA355K-41に関する仕様情報を記載しております。
溶接用脚カバーEA355K-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用脚カバーEA355K-41
溶接用脚カバーEA355K-71、72、73
320mm脚カバー(耐炎・アラミド繊維)EA355K-61
457mm腕カバー(耐切創・ケブラー/1双)EA355KD-5A
溶接用脚カバーEA355K
170mm腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-41
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,9701,370 -11,9396,15014,425850
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
サイズL-----
重量約300g-190g約80g--
全長約240mm220mm約320mm457mm約380mm170mm
取付方法ベルト式マジックテープ止め式----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト