ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接用脚カバーEA355K

通常単価(税別)
14,425
税込単価
15,868
通常出荷日:1日目

型式:EA355K-45,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:380mm 脚カバー(...

詳細を確認

型番:

EA355K-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355K-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
全長
約380mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA355K-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,425
( 15,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA355K-45,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:380mm 脚カバー(溶接用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用脚カバーEA355Kの型番EA355K-45のページです。 型番EA355K-45に関する仕様情報を記載しております。
溶接用脚カバーEA355Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用脚カバーEA355K
溶接用脚カバーEA355K-71、72、73
320mm脚カバー(耐炎・アラミド繊維)EA355K-61
170mm腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-41
457mm腕カバー(耐切創・ケブラー/1双)EA355KD-5A
230mm手甲(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-36
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,4251,370 -11,9398506,1504,710
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革耐炎繊維耐炎繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
全長約380mm220mm約320mm170mm457mm230mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト