ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

230mm手甲(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-36

通常単価(税別)
4,710
税込単価
5,181
通常出荷日:1日目

型式:EA355KE-36,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:230mm 手甲(耐...

詳細を確認

型番:

EA355KE-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355KE-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
アラミド繊維
全長
230mm
入数
1双

型番リスト

表示件数
型番
EA355KE-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,710
( 5,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA355KE-36,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:230mm 手甲(耐切創_耐熱/ケブラー)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

230mm手甲(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-36の型番EA355KE-36のページです。 型番EA355KE-36に関する仕様情報を記載しております。
230mm手甲(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
230mm手甲(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-36
584mmアームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)EA355KB-2A
515mm腕カバー(熔接用・青)EA353AR-11
170mm腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)EA355KE-41
457mm腕カバー(耐切創・ケブラー/1双)EA355KD-5A
溶接用脚カバーEA355K
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,7104,9994,6598506,15014,425
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質アラミド繊維アラミド繊維耐炎繊維アラミド繊維アラミド繊維牛床革
全長230mm584mm約515mm170mm457mm約380mm
入数1双1ペア1双---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト