17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

溶接用オーバーオール(牛床革)EA370BC

通常単価(税別)
12,95714,510
税込単価
14,25315,961
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA370BC-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 914mm 溶接用オ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

全長(mm)

最小発注数量
M
914
1個
L
1066
1個
XL
1219
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,957
( 14,253 )
2日目
14,238
( 15,662 )
1日目
14,510
( 15,961 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA370BC-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 914mm 溶接用オーバーオール
型式:EA370BC-2,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1066mm 溶接用オーバーオール
型式:EA370BC-3,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1219mm 溶接用オーバーオール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用オーバーオール(牛床革)EA370BCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用オーバーオール(牛床革)EA370BC
溶接用腕カバー(牛床革)EA353AR
溶接用3本指手袋 牛床革
難燃カバーオール(グリーン)EA370AA
溶接用帽子EA370CB
573 牛床革船舶用手袋
メーカーエスコエスコトラスコ中山エスコエスコ柏田製作所
通常価格12,957-9,029 -1,89013,7783,020 -1,190
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革耐炎繊維耐炎繊維牛床革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト