ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネックカバー(溶接面用)EA370DR-15

通常単価(税別)
3,749
税込単価
4,124
通常出荷日:1日目

型式:EA370DR-15,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:ネックカバー(溶接面...

詳細を確認

型番:

EA370DR-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA370DR-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
耐炎繊維
呼びサイズ(S・M・L)
フリーサイズ
材質詳細
難燃加工コットン

型番リスト

表示件数
型番
EA370DR-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,749
( 4,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA370DR-15,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:ネックカバー(溶接面用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネックカバー(溶接面用)EA370DR-15の型番EA370DR-15のページです。 型番EA370DR-15に関する仕様情報を記載しております。
ネックカバー(溶接面用)EA370DR-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネックカバー(溶接面用)EA370DR-15
溶接用帽子EA370CB
難燃カバーオール(グリーン)EA370AA
難燃ズボンEA370BB
溶接用脚カバーEA355K-71、72、73
難燃ジャケット(グリーン)EA370AG
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7493,020 -13,7788,1071,370 -6,630
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質耐炎繊維耐炎繊維耐炎繊維耐炎繊維耐炎繊維耐炎繊維
呼びサイズ(S・M・L)フリーサイズ-----
材質詳細難燃加工コットン本体:綿、ボタン:樹脂コットン難燃処理コットン6号帆布難燃処理コットン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト