ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22

通常単価(税別)
8,599
税込単価
9,459
通常出荷日:1日目

型式:EA300BC-22,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:5mm 溶接器用カプ...

詳細を確認

型番:

EA300BC-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA300BC-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
常用圧力(MPa)
1以下
用途
ホース用
適用流体
ガス
名称
溶接器用カプラーセット
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
セット内容
ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側)
破壊圧力
3MPa
適合ホース径
5mm
適合ガス
アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど

型番リスト

表示件数
型番
EA300BC-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,599
( 9,459 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA300BC-22,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:5mm 溶接器用カプラーセット(チヨコック/ガス用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22の型番EA300BC-22のページです。 型番EA300BC-22に関する仕様情報を記載しております。
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22
溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)EA300BC-21
逆火防止器付ガスリールEA300
溶断溶接装置用 アセチレンホース
溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース
溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース
メーカーエスコエスコエスコN.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社
通常価格8,5998,05089,280 -15,6255,250 -5,280 -
通常出荷日1日目1日目5日目〜3日目2日目〜3日目〜
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガスリールガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
常用圧力(MPa)1以下1以下酸素:0.97以下、アセチレン:0.098以下最高2.0最高2.0最高2.0
用途ホース用ホース用溶断吹管用その他その他その他
適用流体ガス酸素酸素酸素酸素酸素
名称溶接器用カプラーセット溶接器用カプラーセット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト