17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カプラー付ツインホースEA300AC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カプラー付ツインホースEA300AC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA300AC-3

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA300AC-3,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:(5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース
型式:EA300AC-5,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:(5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器用品
ホース長さ(m)
3
用途
配管用
適用流体
酸素
内径×外径
5.0×11.5mm
最高使用圧力
0.98MPa
適用流体詳細
アセチレン
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト