17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接ゲージ(ステンレス製)EA719K-1A

通常単価(税別)
10,229
税込単価
11,252
通常出荷日:1日目

型式:EA719K-1A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:溶接ゲージ(ステンレス...

詳細を確認
  • 寸法測定精度 (mm)
    ±0.2
  • サイズ
    70.5×48×7mm
  • 材質
    ステンレス
  • 重量
    85g
  • 型番
    58691
  • 角度
    ±1.5°以内
  • 溶接ビードの測定
    すみ肉の大きさ(脚長)の測定、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、すみ肉のノド厚およびフクラミの測定
  • 溶接前加工の測定
    ベベル開先角度の測定、ルート間隔(隙間)の測定、板厚・その他の測定、ルートフェースの測定
  • 応用測定
    隙間・小穴径(4mm以下)の測定、丸棒径(20mm以下)の測定、段差・板厚(20mm以下)の測定、一般角度の測定、長さ(40mm以下)の測定

型番:

EA719K-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA719K-1Aの仕様・寸法情報

寸法測定精度(mm)
±0.2
サイズ
70.5×48×7mm
材質
ステンレス
重量
85g
型番
58691
角度
±1.5°以内
溶接ビードの測定
すみ肉の大きさ(脚長)の測定、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、すみ肉のノド厚およびフクラミの測定
溶接前加工の測定
ベベル開先角度の測定、ルート間隔(隙間)の測定、板厚・その他の測定、ルートフェースの測定
応用測定
隙間・小穴径(4mm以下)の測定、丸棒径(20mm以下)の測定、段差・板厚(20mm以下)の測定、一般角度の測定、長さ(40mm以下)の測定
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA719K-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,229
( 11,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA719K-1A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:溶接ゲージ(ステンレス製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ(ステンレス製)EA719K-1Aの型番EA719K-1Aのページです。 型番EA719K-1Aに関する仕様情報を記載しております。
溶接ゲージ(ステンレス製)EA719K-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ゲージ(ステンレス製)EA719K-1A
溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)EA719K-4
溶接ゲージEA719K-32
電極隙間ゲージセットEA719K-86~EA719K-88
溶接ゲージ FDW-1
溶接ゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコ新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格10,2292,04716,78013,61914,0527,000
通常出荷日1日目1日目1日目2日目6日目1日目
寸法測定精度(mm)±0.2±0.3±0.6-±0.04±0.4
サイズ70.5×48×7mm56×48×5mm105×1.5×78mm---
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス--
重量85g25g190g---
型番5869158692WGU-9M---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト