ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

酸素ボンベEA300-41A

通常単価(税別)
26,673
税込単価
29,340
通常出荷日:1日目

型式:EA300-41A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 2L 酸素用空ボン...

詳細を確認

型番:

EA300-41A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA300-41Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
適用流体
酸素
名称
酸素用空ボンベ
サイズ
Φ100×470mm
重量
3.5kg(バルブは除く)
容量
2L
適合品番
EA300M-0、MB-0
充填圧力
14.7MPa
検査圧力
24.5MPa
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA300-41A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,673
( 29,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA300-41A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 2L 酸素用空ボンベ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素ボンベEA300-41Aの型番EA300-41Aのページです。 型番EA300-41Aに関する仕様情報を記載しております。
酸素ボンベEA300-41Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素ボンベEA300-41A
溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)EA300BC-21
逆火防止器付ガスリールEA300
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22
10.0mホース(EA330BA・旧EA330B用)EA330B-2
アセチレン用調整器A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコスター電器製造
通常価格26,6738,05089,280 -8,59912,74010,673
通常出荷日1日目1日目5日目〜1日目2日目2日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガスリールガス溶接器アクセサリーガス切断器用品ガス調節器
適用流体酸素酸素酸素ガスアセチレンアセチレン
名称酸素用空ボンベ溶接器用カプラーセット-溶接器用カプラーセット--
サイズΦ100×470mm-341×236×358(H)mm---
重量3.5kg(バルブは除く)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト