17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アセチレンバーナーキットEA330BA EA330BA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アセチレンバーナーキットEA330BA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA330BA

2024年07月に販売終了となりました。

代替品はEA330KTとなります。

型式:EA330BA,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:アセチレンバーナーキット

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器
適用流体
アセチレン
名称
アセチレンバーナーキット
材質
ケース:鉄
セット内容
レギュレーター、バーナー本体、アセチレン用ホース3.6m、プロラインチップ(6.4・7.9・9.5mm)、ハリケーンバーナーケース、ガット
型番
82100K
メーカー
ロビネア(ROBINAIR)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト