ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11

通常単価(税別)
4,988
税込単価
5,487
通常出荷日:2日目

型式:EA304YA-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC...

詳細を確認

型番:

EA304YA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA304YA-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒートカッター
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
170(ノーマル)、250(ターボ)
コード長
1.4m
重量
410g
消費電力
6W
型番
250-1
メーカー
白光(HAKKO)
最大切断能力(mm)
厚さ:110、奥行:170
適応材質
発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム

型番リスト

表示件数
型番
EA304YA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,988
( 5,487 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA304YA-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V/6W 発泡スチロールカッター(110mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11の型番EA304YA-11のページです。 型番EA304YA-11に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1
AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,9889,15322,0546,4467,0208,280
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプヒートカッター熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッターヒートカッター
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100AC100 (50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100AC100~240(50/60Hz)
温度範囲(℃)170(ノーマル)、250(ターボ)50~55045040~440最大:約160(アーチ型ユニット)、約200(ロングヒーターユニット)、約300(ショートヒーターユニット)-
コード長1.4m2m3m1.5m2.2m約1.5m
重量410g0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)約550g620g-約700g(ACアダプター除く)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト