17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シリコン押さえローラーEA523MG-1,2

通常単価(税別)
12,30012,800
税込単価
13,53014,080
通常出荷日:1日目

型式:EA523MG-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ33x28mm シリ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラー幅

型番

最小発注数量
28mm
134255
1個
45mm
134355
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,300
( 13,530 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA523MG-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ33x28mm シリコン押さえローラー
型式:EA523MG-2,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ33x45mm シリコン押さえローラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン押さえローラーEA523MG-1,2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコン押さえローラーEA523MG-1,2
シリコン押さえローラー(疲労軽減ハンドル)EA523MG-4
Φ33x90mmシリコン押さえローラーEA523MG-5
スチールローラーEA523MG-7,8
Φ28x6mmコーナー押さえローラー(真鍮製)EA523MG-6
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,300-12,77014,56411,600 -12,6008,599
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリー
名称シリコン押さえローラーシリコン押さえローラーシリコン押さえローラースチールローラーコーナー押さえローラー溶接器用カプラーセット
材質ローラー:シリコン、ハンドル:木製ローラー:シリコン、ハンドル:木製ローラー:シリコン、ハンドル:木製ローラー:スチール、ハンドル:木製ローラー:真鍮、ハンドル:木製ソケット:真鍮、プラグ:鋼
全長175mm145mm180mm215mm175mm-
ローラー径Φ33Φ33Φ33Φ40Φ28-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト