ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC100V/30W卓上スチロールカッターEA304PR-1

  • 商品タイプ
    ヒートカッター
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • 温度範囲 (℃)
    約100~200
  • コード長
    2m
  • 重量
    3kg
  • 付属品
    ニクロム線、切断ガイド
  • 消費電力
    30W
  • 型番
    27180
  • 連続使用時間
    最低温度:30分、最高温度:15分
  • メーカー
    キソパワーツール(PROXXON)
  • テーブルサイズ (mm)
    390×280(目盛付アルミ製)
  • 最大切断能力 (mm)
    厚さ:100(直線)、20(曲線)
  • アーム内寸法 (mm)
    350
  • ニクロム線径
    0.2mm×30m

型番:

EA304PR-1
解除
    数量:

    EA304PR-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ヒートカッター
    電源(V)
    AC100(50/60Hz)
    温度範囲(℃)
    約100~200
    コード長
    2m
    重量
    3kg
    付属品
    ニクロム線、切断ガイド
    消費電力
    30W
    型番
    27180
    連続使用時間
    最低温度:30分、最高温度:15分
    メーカー
    キソパワーツール(PROXXON)
    テーブルサイズ(mm)
    390×280(目盛付アルミ製)
    最大切断能力(mm)
    厚さ:100(直線)、20(曲線)
    アーム内寸法(mm)
    350
    ニクロム線径
    0.2mm×30m

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA304PR-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,054
    ( 25,359 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA304PR-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V/30W 卓上スチロールカッター

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC100V/30W卓上スチロールカッターEA304PR-1の型番EA304PR-1のページです。 型番EA304PR-1に関する仕様情報を記載しております。
    AC100V/30W卓上スチロールカッターEA304PR-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V/30W卓上スチロールカッターEA304PR-1
    AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
    AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
    AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
    AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
    AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格23,0544,9889,15322,0546,4467,020
    通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
    商品タイプヒートカッターヒートカッター熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッター
    電源(V)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100AC100 (50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100
    温度範囲(℃)約100~200170(ノーマル)、250(ターボ)50~55045040~440最大:約160(アーチ型ユニット)、約200(ロングヒーターユニット)、約300(ショートヒーターユニット)
    コード長2m1.4m2m3m1.5m2.2m
    重量3kg410g0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)約550g620g-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました