ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)EA300BC-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,050
税込単価
8,855

型式:EA300BC-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガス溶接器アクセサリー
  • 常用圧力 (MPa)
    1以下
  • 用途
    ホース用
  • 適用流体
    酸素
  • 名称
    溶接器用カプラーセット
  • 材質
    ソケット:真鍮、プラグ:鋼
  • セット内容
    酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)
  • 破壊圧力
    3MPa
  • 適合ホース径
    5mm

型番:

EA300BC-21
解除
    数量:

    EA300BC-21の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ガス溶接器アクセサリー
    常用圧力(MPa)
    1以下
    用途
    ホース用
    適用流体
    酸素
    名称
    溶接器用カプラーセット
    材質
    ソケット:真鍮、プラグ:鋼
    セット内容
    酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)
    破壊圧力
    3MPa
    適合ホース径
    5mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA300BC-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,050
    ( 8,855 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA300BC-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:5mm 溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)EA300BC-21の型番EA300BC-21のページです。 型番EA300BC-21に関する仕様情報を記載しております。
    溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)EA300BC-21のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)EA300BC-21
    溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22
    逆火防止器付ガスリールEA300
    溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース
    溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース
    溶断溶接装置用 アセチレンホース
    メーカーエスコエスコエスコN.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社
    通常価格8,0508,59989,280 -5,250 -5,280 -15,625
    通常出荷日1日目1日目5日目〜2日目〜3日目〜3日目
    商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガスリールガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
    常用圧力(MPa)1以下1以下酸素:0.97以下、アセチレン:0.098以下最高2.0最高2.0最高2.0
    用途ホース用ホース用溶断吹管用その他その他その他
    適用流体酸素ガス酸素酸素酸素酸素
    名称溶接器用カプラーセット溶接器用カプラーセット----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました