17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

溶接用ホースEA317

通常単価(税別)
8,200
税込単価
9,020
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA317A-0,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:5mmx 3m 溶接用ホ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長さ

(m)

常用圧力

(MPa)

適用流体

ねじサイズ

最小発注数量
5
2.0
酸素
M16×P1.5(右ねじ)
1個
5
0.15
アセチレン
M16×P1.5(左ねじ)
1個
5
2.0
LPG
M16×P1.5(左ねじ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,200
( 9,020 )
1日目
8,200
( 9,020 )
2日目
8,200
( 9,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA317A-0,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:5mmx 3m 溶接用ホース(酸素用/青)
型式:EA317A-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:5mmx 5m 溶接用ホース(酸素用/青)
型式:EA317B-0,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:5mmx 3m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)
型式:EA317B-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:5mmx 5m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)
型式:EA317C-0,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:5mmx 3m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ)
型式:EA317C-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:5mmx 5m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用ホースEA317のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用ホースEA317
溶断溶接装置用 アセチレンホース
溶断溶接装置用 酸素ホース
溶接用ホース JIS-1号
10.0mホース(EA330BA・旧EA330B用)EA330B-2
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22
メーカーエスコN.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社日酸TANAKAエスコエスコ
通常価格8,20015,6253,100 -3,221 -12,7408,599
通常出荷日1日目〜3日目2日目〜5日目2日目1日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス溶接器アクセサリー
用途配管用その他その他その他配管用ホース用
内径×外径5.0×11.5mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング