ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3

通常単価(税別)
8,280
税込単価
9,108

型式:EA304YC-3,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ヒートカッター
  • 電源 (V)
    AC100~240(50/60Hz)
  • 刃長
    130mm
  • サイズ
    365(W)×205(D)×235(H)mm
  • コード長
    約1.5m
  • 重量
    約700g(ACアダプター除く)
  • 付属品
    フレーム組、テーブル、直線ガイド、円ガイドテーブル、円ガイドピン、リール(ニクロム線付)、ACアダプター
  • 消費電力
    21W
  • 型番
    HC-23TF
  • メーカー
    石崎電機製作所(SURE)
  • 最大切断能力 (mm)
    深さ:230

型番:

EA304YC-3
解除
    数量:

    EA304YC-3の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ヒートカッター
    電源(V)
    AC100~240(50/60Hz)
    刃長
    130mm
    サイズ
    365(W)×205(D)×235(H)mm
    コード長
    約1.5m
    重量
    約700g(ACアダプター除く)
    付属品
    フレーム組、テーブル、直線ガイド、円ガイドテーブル、円ガイドピン、リール(ニクロム線付)、ACアダプター
    消費電力
    21W
    型番
    HC-23TF
    メーカー
    石崎電機製作所(SURE)
    最大切断能力(mm)
    深さ:230
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA304YC-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,280
    ( 9,108 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA304YC-3,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V/21W 発泡スチロールカッター

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3の型番EA304YC-3のページです。 型番EA304YC-3に関する仕様情報を記載しております。
    AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3
    AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
    AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
    AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
    AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
    AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格8,2809,15313,24322,0546,4464,988
    通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目2日目
    商品タイプヒートカッター熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッター
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)AC100AC100(50/60Hz)AC100 (50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)
    刃長130mm-----
    サイズ365(W)×205(D)×235(H)mm255×82×205(H)mm208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm272(W)×81(D)×245(H)mm-
    コード長約1.5m2m3m3m1.5m1.4m
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました