ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Φ33x90mmシリコン押さえローラーEA523MG-5

通常単価(税別)
14,564
税込単価
16,020
通常出荷日:1日目

型式:EA523MG-5,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ33x90mm シリ...

詳細を確認

型番:

EA523MG-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA523MG-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
名称
シリコン押さえローラー
材質
ローラー:シリコン、ハンドル:木製
全長
180mm
ローラー幅
90mm
型番
134655
ローラー径
Φ33
メーカー
EDMA(エドマ)

型番リスト

表示件数
型番
EA523MG-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,564
( 16,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA523MG-5,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ33x90mm シリコン押さえローラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ33x90mmシリコン押さえローラーEA523MG-5の型番EA523MG-5のページです。 型番EA523MG-5に関する仕様情報を記載しております。
Φ33x90mmシリコン押さえローラーEA523MG-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ33x90mmシリコン押さえローラーEA523MG-5
Φ28x6mmコーナー押さえローラー(真鍮製)EA523MG-6
シリコン押さえローラー(疲労軽減ハンドル)EA523MG-4
シリコン押さえローラーEA523MG-1,2
スチールローラーEA523MG-7,8
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,56412,60012,77012,300 -11,600 -8,599
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリー
名称シリコン押さえローラーコーナー押さえローラーシリコン押さえローラーシリコン押さえローラースチールローラー溶接器用カプラーセット
材質ローラー:シリコン、ハンドル:木製ローラー:真鍮、ハンドル:木製ローラー:シリコン、ハンドル:木製ローラー:シリコン、ハンドル:木製ローラー:スチール、ハンドル:木製ソケット:真鍮、プラグ:鋼
全長180mm175mm145mm175mm215mm-
ローラー幅90mm6mm45mm---

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト