17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベースゲージホルダーEA725T-136

通常単価(税別)
8,790
税込単価
9,669
通常出荷日:3日目

型式:EA725T-136,エスコ大分類:測定工具,商品名:マグネットベースゲージホルダー

型番:

EA725T-136
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725T-136の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)
784
主柱(mm)
165
測定器取付
Φ4.5、Φ8.0
取付ねじ
M8
マグネット幅(mm)
65
マグネット奥行(mm)
50
マグネット高さ(mm)
55
重量
1495g
仕様
マグネットベースゲージホルダー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725T-136
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,790
( 9,669 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725T-136,エスコ大分類:測定工具,商品名:マグネットベースゲージホルダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダーEA725T-136の型番EA725T-136のページです。 型番EA725T-136に関する仕様情報を記載しております。
マグネットベースゲージホルダーEA725T-136のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベースゲージホルダーEA725T-136
マグネットベースゲージホルダーEA725T-134
マグネットベースゲージホルダーEA725T-135
マグネットベース(太支柱タイプ)
普及型マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)
普及型マグネットベース微動送り付(星形キャップ)
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山ノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格8,79010,00021,9395,5704,2314,930
通常出荷日3日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)784784294800800800
主柱(mm)165175165178176176
測定器取付Φ4.5、Φ8.0Φ4.5、Φ8.0Φ4.5、Φ8.0φ6、φ8、耳付φ6、φ8(ゲージの耳でも保護可)φ6、φ8(ゲージの耳でも保護可)
取付ねじM8M8M8M8×1.25M8×1.25M8×1.25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました