17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

105mm(0.01mm/m)デジタル精密レベルEA735MH-11 EA735MH-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

105mm(0.01mm/m)デジタル精密レベルEA735MH-11

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA735MH-11

2024年01月に販売終了となりました。

代替品は「EA735M-250」です。仕様の違いをご確認ください。

型式:EA735MH-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:105mm(0.01mm/m) デジタル精密レベル

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
105
マグネット
なし
高さ(mm)
73
厚み(mm)
50
付属品
収納ケース・保証書・取扱説明書・検査成績表・9V角型乾電池
電源
9V角型乾電池×1個(付属)
使用温度
0~40℃
感度
0.01mm/m
最小目盛
0.01mm/m

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト