17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA725T-133用]ゲージホルダー(アームのみ)EA725T-133B

通常単価(税別)
10,300
税込単価
11,330
通常出荷日:3日目

型式:EA725T-133B,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA725T-133用 ゲージホルダー(...

詳細を確認

型番:

EA725T-133B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725T-133Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分
アームタイプ用
主柱(mm)
140
支柱(mm)
115
測定器取付
Φ8
取付ねじ
M8
重量
272g
仕様
アーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725T-133B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,300
( 11,330 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725T-133B,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA725T-133用 ゲージホルダー(アームのみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA725T-133用]ゲージホルダー(アームのみ)EA725T-133Bの型番EA725T-133Bのページです。 型番EA725T-133Bに関する仕様情報を記載しております。
[EA725T-133用]ゲージホルダー(アームのみ)EA725T-133Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA725T-133用]ゲージホルダー(アームのみ)EA725T-133B
ノガDG芯出しアーム DG1022
[EA725T-132用]ゲージホルダー(アームのみ)EA725T-132B
マグネットベースゲージホルダーEA725T-134
ノガLCミニホルダー
フレックスアーム 調整機構付
メーカーエスコノガ・ウォーターズエスコエスコノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格10,30018,8837,56010,00016,10311,575 -
通常出荷日3日目1日目3日目2日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分アームタイプ用アームタイプ用フレキシブルタイプ--アームタイプ用
主柱(mm)1401013551753856
支柱(mm)115110-1653851
測定器取付Φ86mm、8mm、3/8"穴、アリ溝付Φ8Φ4.5、Φ8.08mm穴、アリ溝、アダプター(6×8mm)付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト