ツール用品技術窓口

32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1

通常単価(税別)
41,050
税込単価
45,155
通常出荷日:2日目

型式:EA721XF-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:32倍 オートレベル(三脚付)

  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    209
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    142
  • 直径 (mm)
    40
  • 厚み (mm)
    130
  • 付属品
    矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚(球面脚頭式)
  • 分解能
    4.6"
  • 最小目盛
  • 繰り返し精度
    0.3"
  • 自動水平補正範囲
    ±15'
  • 重量(g)
    1308
  • 気泡管精度
    8'/2mm
  • 型番
    77055
  • 防塵・防水性能
    IPX4
  • メーカー
    シンワ測定
  • 倍率 (倍)
    32
  • 最短合焦距離 (m)
    0.5
  • 標準偏差(km)
    ±1.0mm
  • 望遠鏡(像)
    正像
  • 視界
    1°30'
  • スタジア乗数
    100
  • スタジア加数
    0
  • 自動補正機構
    マグネットダンパー
  • 三脚取付ネジ
    5/8インチ
  • 底板型式
    平面・球面

型番:

EA721XF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA721XF-1の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
水平器
長さ(mm)
209
マグネット
なし
高さ(mm)
142
直径(mm)
40
厚み(mm)
130
付属品
矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚(球面脚頭式)
分解能
4.6"
最小目盛
繰り返し精度
0.3"
自動水平補正範囲
±15'
重量(g)
1308
気泡管精度
8'/2mm
型番
77055
防塵・防水性能
IPX4
メーカー
シンワ測定
倍率(倍)
32
最短合焦距離(m)
0.5
標準偏差(km)
±1.0mm
望遠鏡(像)
正像
視界
1°30'
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
自動補正機構
マグネットダンパー
三脚取付ネジ
5/8インチ
底板型式
平面・球面

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA721XF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,050
( 45,155 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA721XF-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:32倍 オートレベル(三脚付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1の型番EA721XF-1のページです。 型番EA721XF-1に関する仕様情報を記載しております。
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
メーカーエスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格41,0504,07214,145165,061233,609426,066
通常出荷日2日目1日目2日目13日目3日目3日目
校正証明書
商品タイプ水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)20916030017010461
マグネットなし底面のみ底面のみなしなしなし
高さ(mm)14246.562.55259107

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト