17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックピンセット[ESD]EA595AM-11

通常単価(税別)
565
税込単価
622
通常出荷日:1日目

型式:EA595AM-14,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:11...

詳細を確認
  • 先端タイプ
    特殊形状
  • 先端チップ交換機能有無
    なし
  • 本体材質
    その他
  • 先端幅 (mm)
    0.3
  • 耐熱温度 (℃)
    240
  • 材質
    導電性プラスチック
  • 全長
    118mm
  • ハンドル厚み
    1.7mm
  • 先端形状
    曲・鋭
  • 型番
    P6A
  • ハンドル幅
    11mm

型番:

EA595AM-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595AM-14の仕様・寸法情報

先端タイプ
特殊形状
先端チップ交換機能有無
なし
本体材質
その他
先端幅(mm)
0.3
耐熱温度(℃)
240
材質
導電性プラスチック
全長
118mm
ハンドル厚み
1.7mm
先端形状
曲・鋭
型番
P6A
ハンドル幅
11mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AM-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
565
( 622 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA595AM-14,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:118mm/P6A プラスティックピンセット(ESD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックピンセット[ESD]EA595AM-11の型番EA595AM-14のページです。 型番EA595AM-14に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックピンセット[ESD]EA595AM-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックピンセット[ESD]EA595AM-11
ESDセラミックピンセット P-646-D
ESDチップピンセット P-645-S
ESDチップピンセット P-644-S
ESDグリップピンセット PP-130-ESD
ESDソフトチップピンセット P-640-J/P-643-J
メーカーエスコホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格5656,1351,9101,9102,5401,806 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目3日目2日目
先端タイプ特殊形状標準ストレート平型先細りストレート標準ストレート標準ストレート
先端チップ交換機能有無なしあり--なしあり
本体材質その他ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
先端幅(mm)0.30.86.00.60.6-
耐熱温度(℃)2401200(チップ)315315-80℃(チップ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト