17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧絶縁手袋用保護カバーEA640ZE-11S,EA640ZE-13

通常単価(税別)
5,900
税込単価
6,490
通常出荷日:1日目

型式:EA640ZE-11S,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S 高圧絶縁手袋用保護カ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細1
    高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製)
  • 材質
    ポリウレタン
  • 重量
    70g
  • 厚み
    0.8mm
  • 掌周り
    250mm
  • 中指長さ
    75mm
  • メーカー
    渡部工業
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

サイズ

適合品番

型番

最小発注数量
260mm
S
EA640ZE-0
734-S
1個
270mm
LL
EA640ZE-2
734-LL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,900
( 6,490 )
1日目
5,900
( 6,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA640ZE-11S,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製)
型式:EA640ZE-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:LL 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧絶縁手袋用保護カバーEA640ZE-11S,EA640ZE-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧絶縁手袋用保護カバーEA640ZE-11S,EA640ZE-13
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-2S,EA640ZE-6
[S]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流750V/交流300V)EA640ZD-16A
[L] 低圧絶縁手袋用保護カバー
[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
高圧用絶縁シート(7000V)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,90024,9978,0003,71023,70415,014 -
通常出荷日1日目6日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート
詳細1高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製)-----
材質ポリウレタン天然ゴムウレタンゴムポリウレタン合皮天然ゴムEVA樹脂
重量70g---500g-
厚み0.8mm1.6mm-0.6mm1.6mm1.1mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト