17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[S]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流750V/交流300V)EA640ZD-16A

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:2日目

型式:EA640ZD-16A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S低圧用絶縁ウレタン手袋...

詳細を確認

型番:

EA640ZD-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA640ZD-16Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁グローブ
使用電圧(V以下)
直流750または交流300
サイズ
S
定期自主検査
非対象品
試験電圧
1000V/分
全長
270mm
材質
ウレタンゴム
型番
506-S
メーカー
渡部工業
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA640ZD-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA640ZD-16A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S低圧用絶縁ウレタン手袋(直流750V/交流300V

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[S]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流750V/交流300V)EA640ZD-16Aの型番EA640ZD-16Aのページです。 型番EA640ZD-16Aに関する仕様情報を記載しております。
[S]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流750V/交流300V)EA640ZD-16Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[S]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流750V/交流300V)EA640ZD-16A
[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)
高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-2S,EA640ZE-6
[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)
[L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)
[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,0004,10024,9975,5605,23023,704
通常出荷日2日目1日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ
使用電圧(V以下)直流750または交流300直流750/交流300交流7000/直流7000交流600交流6007000
サイズSフリーSLLL
定期自主検査非対象品非対象品対象品対象品対象品対象品
試験電圧1000V/分3000V/分20000V/分3000V/分3000V/分20000V/分
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト