ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2433RBT

通常単価(税別)
43,409
税込単価
47,750
通常出荷日:3日目

【特長】・漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存・Bluetooth通信機能搭載・中口...

詳細を確認

型番:

2433RBT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2433RBTの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流
測定範囲:交流電流(A)
0~400
測定可能周波数帯域(Hz)
20~1000
測定可能導体最大径(mm)
40
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
Bluetooth
電源
単4乾電池×2
電源詳細
単4形乾電池R03(1.5V)×2
寸法(mm)
185(L)×81(W)×32(D)
付属品
携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
2433RBT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,409
( 47,750 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存
・Bluetooth通信機能搭載
・中口径リーククランプΦ40mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2433RBTの型番2433RBTのページです。 型番2433RBTに関する仕様情報を記載しております。
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2433RBTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2433RBT
交流電流測定用クランプメータ 2210R
交流電流測定用クランプメータ 2204R
ACクランプメータ CM3289
日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F
デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器日置電機日置電機エスコ
通常価格43,40930,25630,25615,32311,19438,859
通常出荷日3日目3日目3日目6日目6日目2日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流交流電流交流電流交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)0~4000~30000~40042~10000~1000200/2000
測定可能周波数帯域(Hz)20~100045~50045~50040~100045~500-

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト