ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フォークカレントテスタRMS

通常単価(税別)
13,182
税込単価
14,500
通常出荷日:3日目

【特長】・狭い場所に最適。オープンコアタイプのクランプΦ10mm・交流電流、直流電流測定に

詳細を確認

型番:

2300R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2300Rの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 直流電流
測定範囲:交流電流(A)
0~100
測定範囲:直流電流(A)
0~±100
測定可能周波数帯域(Hz)
50/60
測定可能導体最大径(mm)
10
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
なし
電源
単4乾電池×2
電源詳細
単4形乾電池R03(1.5V)×2
寸法(mm)
161(L)×40(W)×30(D)
付属品
携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2300R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,182
( 14,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所に最適。オープンコアタイプのクランプΦ10mm
・交流電流、直流電流測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークカレントテスタRMSの型番2300Rのページです。 型番2300Rに関する仕様情報を記載しております。
フォークカレントテスタRMSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォークカレントテスタRMS
デジタルクランプメーター EA708AD-4
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A
デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ
AC/DCクランプメータ
[微小電流] デジタルクランプメーター
メーカー共立電気計器エスコエスコエスコ日置電機エスコ
通常価格13,18210,50146,63128,60055,66069,800
通常出荷日3日目1日目2日目1日目4日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 直流電流交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流
測定範囲:交流電流(A)0~10040/40020/600(10~1kHz)100/100020000~0.1/1/10
測定範囲:直流電流(A)0~±10040/40020/600100/100020000~0.1/1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト