ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

交流電流測定用クランプメータ 2117R

通常単価(税別)
12,515
税込単価
13,767
通常出荷日:3日目

【特長】・国際規格に準拠した安全設計・歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定・最大測定電流AC1...

詳細を確認

型番:

2117R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2117Rの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:抵抗(Ω)
0~600k
測定可能周波数帯域(Hz)
40~1000
測定可能導体最大径(mm)
33
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
なし
電源
単4乾電池×2
電源詳細
単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
寸法(mm)
204(L)×81(W)×36(D)
付属品
測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2117R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,515
( 13,767 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際規格に準拠した安全設計
・歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
・最大測定電流AC1000A
・最小分解能0.01A
・被測定導体径最大Φ33mm
・活線チェックが可能なNCV機能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流電流測定用クランプメータ 2117Rの型番2117Rのページです。 型番2117Rに関する仕様情報を記載しております。
交流電流測定用クランプメータ 2117Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交流電流測定用クランプメータ 2117R
ACクランプメータ(交流電流測定用)
AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
ACクランプメーターセット 3280-70F
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
ミニACクランプメーター(交流電流測定用)
メーカー共立電気計器日置電機日置電機日置電機三和電気計器カスタム
通常価格12,51538,720 -45,979 -26,589 -23,938 -10,895
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)0~1000200060042.00/420.0/1000-0.1~200
測定範囲:交流電圧(V)0~600100010004.200/42.00/420.0/600-1~600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト