ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ACデジタルクランプメータ

通常単価(税別)
16,41515,413
税込単価
18,05716,954
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・暗所で見やすいバックライト付・国際規格に...

詳細を確認

型番:

2127R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2127Rの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定可能周波数帯域(Hz)
40~1000
測定可能導体最大径(mm)
33
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
なし
電源
単4乾電池×2
電源詳細
単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
寸法(mm)
204(L)×81(W)×36(D)
付属品
測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2127R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,41515,413
( 16,954 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能
・暗所で見やすいバックライト付
・国際規格に準拠した安全設計
・歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
・最大測定電流AC1000A
・最小分解能0.01A
・活線チェックが可能なNCV機能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACデジタルクランプメータの型番2127Rのページです。 型番2127Rに関する仕様情報を記載しております。
ACデジタルクランプメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACデジタルクランプメータ
微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ
交流/直流デジタルクランプメータ MT-120
交流デジタルクランプメータ MT-400A
交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400
ACクランプメーター
メーカー共立電気計器マザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマーベル
通常価格16,41529,89817,7217,62714,89817,675
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)0~10000~1000~6000~4000~4000~1000
測定範囲:交流電圧(V)0~6000~3000~6000~5000~4500~600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト